Kontakt
-

Indkøbskurv indlæses.


Prisoplysninger i indkøbskurven

Et minimumsordrelinjegebyr er pålagt, se detaljer i kurven.

Vælg dit land eller din region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

REIKU® PA ABB

BN 22319 - Bølgeformet rørslange til kabelbeskyttelse fleksibel version

  • Til jernbanesektoren
    Omvendt bøjningsstyrke: meget god
    Belastbarhed: 120 N / 50 mm
    Slagfasthed: 4 Joule ved -18 ° C, 4 Joule ved + 20 ° C
    Materiale opfylder højeste krav til brandbeskyttelse i henhold til UL 94 V-0
    Egnet til jernbanevogne og offentlige anlæg
    Temperaturområde statisk: -30 ° C ... +105 ° C (+150 ° C kortvarig)
    Modstandsdygtig overfor: alkohol, fedt, mineralolier, dieselolie, benzin.
  • Halogenfri

Varemærke
Varemærke REIKU®
Produktlinje
Produktlinje PA ABB
Materiale
Materiale Polyamid
Materialeudførelse
Materialeudførelse PA 12
Farve
Farve sort
Bemærkninger om brug
Bemærkninger om brug

Al produktinformation


Produktbeskrivelse

  • Til jernbanesektoren
    Omvendt bøjningsstyrke: meget god
    Belastbarhed: 120 N / 50 mm
    Slagfasthed: 4 Joule ved -18 ° C, 4 Joule ved + 20 ° C
    Materiale opfylder højeste krav til brandbeskyttelse i henhold til UL 94 V-0
    Egnet til jernbanevogne og offentlige anlæg
    Temperaturområde statisk: -30 ° C ... +105 ° C (+150 ° C kortvarig)
    Modstandsdygtig overfor: alkohol, fedt, mineralolier, dieselolie, benzin.
  • Halogenfri

Mere information

Test standard: EN 45545-2 HL2 til R22, HL3 til R23

Produktinformation

Varemærke
Varemærke REIKU®
Produktlinje
Produktlinje PA ABB
Materiale
Materiale Polyamid
Materialeudførelse
Materialeudførelse PA 12
Farve
Farve sort
Bemærkninger om brug
Bemærkninger om brug

Lignende produkter




Kan anvendes med


BN 22638

REIKU® PA RTB - Bølgeformet rørslange til kabelbeskyttelse todelt og aflukkeligt - Polyamid - PA 6

BN 22652

REIKU® PA HOB - Slangeholder uden låg - Polyamid - PA

BN 22654

REIKU® PA HDB - Slangeholder med låg - Polyamid - PA

BN 22665

REIKU® VP HOB - Slangeholder forstærket - Polyamid - PA

BN 22673

REIKU® VP GRB, metr. - Lige forskruninger med integreret manchet-tætning og udvendigt gevind - Polyamid - PA

BN 22681

REIKU® PA GOB, metr. - Lige forskruninger med udvendigt gevind - Polyamid - PA

BN 22693

REIKU® VP BRB, metr. - Buevinkel 90° med integreret manchet-tætning og udvendigt gevind - Polyamid - PA

BN 22701

REIKU® PA WOB, metr. - Vinkel 90° med udvendigt gevind - Polyamid - PA