Kontakt
-

Indkøbskurv indlæses.


Prisoplysninger i indkøbskurven

Et minimumsordrelinjegebyr er pålagt, se detaljer i kurven.

Vælg dit land eller din region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

ABB Ty-Met™

BN 22843 - Kabelbindere med riller, polyester coated

  • UV-bestandighed: god
  • Anvendelsestemperatur: -80 °C ... +150 °C
  • Fuld coated version med ikke-giftig halogenfri polyester coating, for en overlegen beskyttelse af kabler og montør, og for en forbedret isolering mellem forskellige materialer

Kærv
Kærv Lige kærv
Varemærke
Varemærke ABB
Produktlinje
Produktlinje Ty-Met™
Materiale
Materiale Rustfrit stål
Materialetype
Materialetype AISI 316
Farve
Farve
Bemærkninger om brug
Bemærkninger om brug

Al produktinformation

R: trækbrudstyrke min. i N


Produktbeskrivelse

  • UV-bestandighed: god
  • Anvendelsestemperatur: -80 °C ... +150 °C
  • Fuld coated version med ikke-giftig halogenfri polyester coating, for en overlegen beskyttelse af kabler og montør, og for en forbedret isolering mellem forskellige materialer

Mere information

Nogle godkendelser er ikke gældende for alle varenumre.
DNV-GL certifikat: TAE000032Z

Produktinformation

Kærv
Kærv Lige kærv
Varemærke
Varemærke ABB
Produktlinje
Produktlinje Ty-Met™
Materiale
Materiale Rustfrit stål
Materialetype
Materialetype AISI 316
Farve
Farve
Bemærkninger om brug
Bemærkninger om brug