Kontakt
-

Indkøbskurv indlæses.


Prisoplysninger i indkøbskurven

Et minimumsordrelinjegebyr er pålagt, se detaljer i kurven.

Vælg dit land eller din region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Start med at skrive og få et søgeforslag

Mente du: 

Website resultater

Søgeforslag indlæses.


Produktforslag

Søgeforslag indlæses.


ABB Ty-Rap®

BN 22822 - Kabelbindere med spærretand rustfri stål A4

  • UV-bestandighed: lav
  • Anvendelsestemperatur: -60 °C / +85 °C
  • Brandbarhed: svær antændelig efter UL94V-2
  • Halogenfri
  • Siloconefri

Varemærke
Varemærke ABB
Produktlinje
Produktlinje Ty-Rap®
Materiale
Materiale Polyamid
Materialeudførelse
Materialeudførelse PA 6.6
Farve
Farve natur
Bemærkninger om brug
Bemærkninger om brug

Al produktinformation

R: trækbrudstyrke min. i N


Produktbeskrivelse

  • UV-bestandighed: lav
  • Anvendelsestemperatur: -60 °C / +85 °C
  • Brandbarhed: svær antændelig efter UL94V-2
  • Halogenfri
  • Siloconefri

Mere information

DNV-GL certifikat: TAE0000191
UL-file no.: E49405

Produktinformation

Varemærke
Varemærke ABB
Produktlinje
Produktlinje Ty-Rap®
Materiale
Materiale Polyamid
Materialeudførelse
Materialeudførelse PA 6.6
Farve
Farve natur
Bemærkninger om brug
Bemærkninger om brug

Lignende produkter





Kan anvendes med


BN 22847

ABB ERG50 - Montageværktøj til kabelbindere med 360° drejbart hoved

BN 22848

ABB ERG120 - Montageværktøj til kabelbindere med 360° drejbart hoved