EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Login

User navn
Password

Glemt password
Bestilling med kreditkort
Ny kunde - registrering

PA 6.6
      Ty-Fast®

BN 22837

Kabelbindere ekstra lang
All-plastic
Polyamid PA 6.6
sort
  • Sort: vejrbestandig
  • UV-bestandighed: god
  • Anvendelsestemperatur: -40 °C / +85 °C
  • Brandbarhed: svær antændelig efter UL94V-2
  • Halogenfri
  • Siloconefri
 
warnings UL-file nº E49405
R: trækbrudstyrke min. i N
expand
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Telefon +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22