Kontakt
-

Indkøbskurv indlæses.


Prisoplysninger i indkøbskurven

Et minimumsordrelinjegebyr er pålagt, se detaljer i kurven.

Vælg dit land eller din region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Undersænkhoved skruer med indvendig sekskanthul, med fuldt gevind

BN 2100

ISO 10642

~DIN 7991

~UNI 5933



Hovedform
Hovedform Undersænket
Kærv
Kærv Indvendig sekskant
Gevind
Gevind fuldt gevind
Materiale
Materiale Stål
Styrkeklasse
Styrkeklasse 08.8 / 8.8 (Hovedmærkning er bestemmende)
Overflade
Overflade elzink blå

Al produktinformation


Standard

ISO 10642 ~DIN 7991 ~UNI 5933

Mere information

Skruer efter den foreliggende specifikation har grundet hovedgeometrien en reduceret belastbarhed efter ISO 898-1.
Brug af ISO skruer med undersænket hoved kræver korrekt undersænkning, ellers vil hoved ikke ligge plant med underlag.

Produktinformation

Hovedform
Hovedform Undersænket
Kærv
Kærv Indvendig sekskant
Gevind
Gevind fuldt gevind
Materiale
Materiale Stål
Styrkeklasse
Styrkeklasse 08.8 / 8.8 (Hovedmærkning er bestemmende)
Overflade
Overflade elzink blå