Kontakt
-

Indkøbskurv indlæses.


Prisoplysninger i indkøbskurven

Et minimumsordrelinjegebyr er pålagt, se detaljer i kurven.

Vælg dit land eller din region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

POP® TSPD/SD...BS

BN 922 - Blindnitter Standard fladrundhoved

~DIN 7337 A

~ISO 15979

~UNI 9200 A

~ČSN 022391


  • Nitte / Stift: stål elzink blå

Hovedform
Hovedform Fladrund
Varemærke
Varemærke POP®
Produktlinje
Produktlinje TSPD/SD...BS
Materiale
Materiale Stål
Overflade
Overflade elzink blå

Al produktinformation

Forskydnings- og trækkræfterne er typiske værdier


Standard

~DIN 7337 A ~ISO 15979 ~UNI 9200 A ~ČSN 022391

Produktbeskrivelse

  • Nitte / Stift: stål elzink blå

Produktinformation

Hovedform
Hovedform Fladrund
Varemærke
Varemærke POP®
Produktlinje
Produktlinje TSPD/SD...BS
Materiale
Materiale Stål
Overflade
Overflade elzink blå




Kan anvendes med


BN 30847

POP® TT 55 D - Håndnittetang komplet udrustet

BN 20505

POP® PS 15 - Håndnittetang komplet udrustet

BN 20364

POP® PS 40 - Tohåndsnittetang komplet udrustet

BN 25236

POP® PS 25 - Håndnittetang komplet udrustet

BN 25227

POP® PS 45 - Tohånds-nittetang komplet udrustet

BN 50681

POP® ProSet® XT1 - Hydro-pneumatisk nitteværktøj med stiftopsamlingssystem

BN 50682

POP® ProSet® XT2 - Hydro-pneumatisk nitteværktøj med stiftopsamlingssystem

BN 50683

POP® ProSet® XT3 - Hydro-pneumatisk nitteværktøj med stiftopsamlingssystem

BN 50684

POP® ProSet® XT4 - Hydro-pneumatisk nitteværktøj med stiftopsamlingssystem

BN 53352

STANLEY® Assembly Technologies ProSet® PB2500 - Batteridrevet nittepistol komplet udrustet i plastkuffert

BN 33928

STANLEY® Assembly Technologies ProSet® PB3400 - Batteridrevet nittepistol komplet udrustet i plastkuffert

BN 56255

STANLEY® Assembly Technologies PB2500 Smart - Akku-blindnitteværktøj med procesovervågning