EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Login

User navn
Password

Glemt password
Bestilling med kreditkort
Ny kunde - registrering

Nystay®










Nystay® er en plastbelægning (baseret på polyolefin), som er monteret direkte på skrueskaftet eller på gevind for at fastholde befæstelsen under transport eller montage i deres relevante applikation. Nystay® kan anvendes på al befæstelse – med eller uden gevind. Nystay® muliggør præmontage, specielt ved automatiske fødere og robot anvendelser. Rækken af anvendelser er ikke begrænset til skruer, men omfatter al befæstelse, såsom aksler, nitter, tappe, stanse- og drejedele osv. 

  • Farve: grøn
  • Materiale: base polyolefin
  • Fastholder befæstelseselementet under transport eller montage
  • Miljøvenlig, da plastbelægningen er på polyolefin basis
  • Ingen kemisk hærdning
  • Kan belægges på aksel eller gevind

   
                                                                         Andre dimensioner på forespørgsel

                                                                         1) Reference values

                                                                         dL = Gennemgangshul i modparten
                                                                                    Større gennemgangshul = lavere isætningskraft
                                                                                    Mindre gennemgangshul = højere isætningskraft


 
 Kort montagetid for slutbrugeren. Interessant løsning af sikkerhedskravene i EU maskindirektivet 2006/42/EG. Isætningskraften gennem hullet skal testes ved forsøg. Ring position kan vælges frit. Belægningen kan pålægges på næsten alle metalliske materialer. Afhængig af belastning kan befæstelsen genanvendes flere gange.
                                                                         
Gevindemner M3 til M10. Skruer, bolte osv.

Driftstemperatur –40 °C til 90 °C

d1 = Diameter af skrue eller bolt
d2 = Diameter af belægning: ~1,1 x D
l2  = Belægningsområde: afhængigt af applikation
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Telefon +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22