EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Login

User navn
Password

Glemt password
Bestilling med kreditkort
Ny kunde - registrering

Nyseal®


Nyseal® er en plastbelægning (Polyolefin), som påføres bolte og andre gevind dele, umiddelbart under hovedet. Brugen af pakninger og O-ringe elimineres. Nyseal® er en fremragende forsegling mod væsker og gasser. Samtidig fungerer belægningen som en beskyttelse af følsomme overflader på de dele, der skal sammenspændes.
 

  • Farve: grøn
  • Materiale: polyolefin
  • Shore hårdhed A 54
  • Lagtykkelse: 0,2 til 0,4 mm
  • Fremragende tætningsegenskaber
  • Forhindrer kontaktkorrosion under skruehoved
  • Ingen ekstra skiver eller yderligere tætning nødvendig
  • Høj bestandighed overfor kemikalier og olier
  • Kan også anvendes på undersænkede skruer


 Kan belægges på næsten alle metalliske materialer. Genanvendelse er mulig, dog under hensyntagen til belastning. Tætningseffekt på op til ca. 70 bar (kundeforsøg er nødvendig).

Gevinddele M3 til M10. Undersænkskruer, cylinderskruer.

Driftstemperatur til 70 °C
Højeste temperatur max. 90 °C
 











 
                               
 

Andre dimensioner på forespør gsel
1) Retningslinier

 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Telefon +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22