EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Login

User navn
Password

Glemt password
Bestilling med kreditkort
Ny kunde - registrering

Precote® 30/80/85










Precote® er en lak-lignende belægning baseret på mikroindkapslede acrylater til låsning og tætning af gevinddele. Låse- og tætningsegenskaberne opnås først efter montering, når kapslerne – ved tryk og / eller forskydningsspænding – brydes og limen hærder op.
 
  • Låseeffekt i henhold til DIN 267 del 27
  • Ekstra tætning i gevindet
  • Tør, ikke klæbende, miljøvenlig film
  • Fast del af gevindet
  • Forhindrer korrosion i gevindforbindelsen
  • God kemisk bestandighed overfor brændstoffer, hydraulikvæsker, kølevæsker m.m.



 Møtrikgevindet skal være tørt, fri for snavs, olie og anden forurening. Gevindfriktion skal tages i betragtning ved montagen.



 Skruesikring mod løsdrejning. Hurtigt hærdende, ingen efterhærdning selv efter gentaget temperaturpåvirkning. For gevind M6 eller ≤ 1 mm gevindstigning, anbefaler vi yderligere undersøgelser for at sikre hærdning og låsningsfunktion.

Gevinddele fra M3 til M36. Transportudstyr og sikkerhedskomponenter.

Precote® 30
Farve
gul
Gevind friktionskoefficient 0,10 til 0,15
Temperature område –60 °C til 150 °C
Anvendelse til gevindtætning og middelfast gevindsikring, let demontering, ingen efterhærdning

Precote®  80 
Farve rød
Gevind friktionskoefficient >0,25
Temperature område –60 °C til 170 °C
Anvendelse til universal gevindsikring med høj styrke

Precode® 85
Farve
turkis
Gevind friktionskoefficient 0,10 til 0,15
Temperature område –60 °C til 170 °C
Anvendelse til universal gevindsikring med høj styrke og lav friktionskoefficient

Alle værdier er for M10 sorte udglødede bolte (gevindparring medium tolerance område), belægningsbredde A, 360° rund.
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Telefon +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22