EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Login

User navn
Password

Glemt password
Bestilling med kreditkort
Ny kunde - registrering

TufLok® Patch
Nytemp® Patch










TufLok® og Nytemp® er pålidelige og omkostningseffektive systemer til at sikre boltsamlinger. En del af gevindet får et meget elastisk og slidbestandigt polyamidlag. Det aksiale frigang mellem skrue- og møtrikgevind er derved nedsat, hvilket giver en vibrationssikker forbindelse. 

  • Høj låsevirkning
  • Egnet til justerskruer
  • Genanvendelig
  • Ingen hærdetid – kan anvendes omgående
  • Til næsten alle metalliske materialer
  • Ubegrænset holdbarhed
  • Modstandsdygtig overfor alkohol, olie, benzin og de fleste fortyndere
  • Testet efter DIN 267, del 28
  • Testet efter DIN EN ISO 2320
  • Kunde emne test med momentangivelse
  • Belægning opfylder værksnorm 900.1

 
Forsænkning 90° - 120°, Ø =1.05 Ød1


        d1  Gevinddiameter
        α    Belægningsvinkel
        B1  Belægningslængde
        B2  Gevindindløb uden belægning



 Møtrikkens gevindindløb skal være rejfet, ellers kan belægningen skrælles af ved påskruning. Nytemp® kan på grund af den høje belægningstemperatur kun anvendes på ubehandlede eller fosfaterede gevinddele og rustfrit stål.


 Skruesikring med TufLok®/Nytemp® Patch. Gevindtætning med TufLok®/Nytemp® all-round. Gevindindløb er ikke belagt, hvilket giver problemfri montering. Under hovedet er 2 gevindgænger ikke belagt.

Gevindemner fra M1 til M68. Længder til 220 mm. Møtrikker fra M5 til M12.

TufLok® Patch
Farve blå
Temperaturområde –56 °C til 120 °C

Nytemp® Patch
Farve orange
Temperaturområde –56 °C til 200 °C

Normal belægning:
Belægning i kerneområde ~90°
Rand zone (sprayovergang) til ~180°
Længde l1: ~4 til 6 gevind
Længde l2: ~2 til 3 gevind
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Telefon +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22