EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Login

User navn
Password

Glemt password
Bestilling med kreditkort
Ny kunde - registrering

Precote® 5











Precote® 5 er en ikke-reaktivt, filmdannende belægning med mineralske faste stoffer til påføring på gevind dele. Det er en sundhedsmæssig uskadelig belægning til øjeblikkelig forsegling af cylindriske og koniske gevind. Den tørrede film er ikke klæbrig.

  • Farve: hvid
  • Tør og ikke klæbende film
  • Tætner umiddelbart efter montage
  • Ikke sundhedsskadelig, hverken ved brug eller ved belægning
  • Friktion i gevind ændres ikke.
  • Forhindrer korrosion i gevindforbindelsen
  • Kan anvendes på alle materialer med gevind, også kunststof
  • God kemisk bestandighed


 Ved hjælp af en speciel inhibitor undgås korrosion, også på messing dele.

 Gevindtætning med Precote® 5. Gevinddele, skruer, stifter osv. Rørfittings til tætning mod gas og væsker.

Gevind dele fra M3 til M68. Længder til 220 mm. Møtrikker fra M5 til M12.

Temperaturområde
Luft –60 °C til 180 °C
Drikkevand 100 °C
Motorolie, gearolie, bremsevæske til 150 °C
Glykol/vand 50/50 120 °C

 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Telefon +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22