EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Login

User navn
Password

Glemt password
Bestilling med kreditkort
Ny kunde - registrering

TufLok® Patch all-round
Nytemp® Patch all-round











TufLok® og Nytemp® er pålidelige og omkostningseffektive systemer til tætning af boltsamlinger. En del af gevindet påføres et meget elastisk og slidbestandigt polyamidlag. Den aksiale frigang mellem skrue- og møtrikgevind er derved fjernet, hvilket giver en vibrationssikker forbindelse.

  • Væske- og gastæt samling 
  • Ingen hærdetid, hurtig belastbar 
  • Anvendelig på de fleste metaller 
  • Ubegrænset holdbarhed 
  • Modstandsdygtig overfor alkohol, olie, benzin og de fleste fortyndere 


 
Forsænkning 90° - 120°, Ø =1.05 Ød1


1 Gevinddiameter
l1 Belægningslængde 
 l2 Gevindindløb l1 Patch length l1 Patch length    



 Møtrikkens gevindindløb skal være rejfet, ellers kan belægningen skrælles af ved påskruning. Nytemp® kan på grund af den høje belægningstemperatur kun anvendes på ubehandlede eller fosfaterede gevinddele og rustfrit stål.


 Skruesikring med TufLok®/Nytemp® Patch. Gevindtætning med TufLok®/ Nytemp® all-round. Gevindindløb er ikke belagt, hvilket giver problemfri montering. Under hovedet er 2 gevindgænger ikke belagt. 

Gevinddele fra M1 til M68. Længder til 220 mm.

TufLok® all-round
Farve blå
Temperaturområde –56 °C til 120 °C

Nytemp® all-round
Farve orange
Temperaturområde –56 °C til 200 °C 

Normal belægning:
Længde l1: ~4 til 6 gevindgænger
Længde l2: ~1 til 2 gevindgænger
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Telefon +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22