Kontakt
-

Indkøbskurv indlæses.


Prisoplysninger i indkøbskurven

Et minimumsordrelinjegebyr er pålagt, se detaljer i kurven.

Vælg dit land eller din region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

REIKU® VM BRG, metr.

BN 22708 - Buevinkel 90° med integreret manchet-tætning og udvendigt metalgevind

  • Med metrisk metal-tilslutningsgevind
    Kapslingsklasse: IP67 på rørsiden

Varemærke
Varemærke REIKU®
Produktlinje
Produktlinje VM BRG, metr.
Materiale
Materiale Polyamid
Materialeudførelse
Materialeudførelse PA
Farve
Farve grå

Al produktinformation


Produktbeskrivelse

  • Med metrisk metal-tilslutningsgevind
    Kapslingsklasse: IP67 på rørsiden

Produktinformation

Varemærke
Varemærke REIKU®
Produktlinje
Produktlinje VM BRG, metr.
Materiale
Materiale Polyamid
Materialeudførelse
Materialeudførelse PA
Farve
Farve grå

Lignende produkter

Montagehenvisning

Kapslingsklasse på gevindsiden afhænger af den yderligere anvendte tætning




Kan anvendes med


BN 22034

JACOB® - Sekskantmøtrikker med metrisk gevind - Messing - forniklet

BN 22621

REIKU® PA RNG - Bølgeformet rørslange til kabelbeskyttelse normalversion standard - Polyamid - PA 6