Kontakt
-

Indkøbskurv indlæses.


Prisoplysninger i indkøbskurven

Et minimumsordrelinjegebyr er pålagt, se detaljer i kurven.

Vælg dit land eller din region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Start med at skrive og få et søgeforslag

Mente du: 

Website resultater

Søgeforslag indlæses.


Produktforslag

Søgeforslag indlæses.


REIKU® PA RRB

BN 22631 - Bølgeformet rørslange til kabelbeskyttelse yderst fleksibel version

  • Middel udførelse, robotslange
  • Evne til skift af bøjningsbelastning: meget god
  • Belastningsevne: 125 N / 50 mm
  • Slagstyrke: 5 joule ved -18 °C, >5 joule ved stuetemperatur
  • Temperaturområde dynamisk: -30 °C ... +85 °C
  • Temperaturområde statisk: -50 °C ... +140 °C (kortvarigt +150 °C)
  • Modstandsdygtigt mod: alkohol, fedt, mineralsk olie, benzin, dieselbrændstof
  • Halogenfri

Varemærke
Varemærke REIKU®
Produktlinje
Produktlinje PA RRB
Materiale
Materiale Polyamid
Materialeudførelse
Materialeudførelse PA 12
Farve
Farve sort

Al produktinformation


Produktbeskrivelse

  • Middel udførelse, robotslange
  • Evne til skift af bøjningsbelastning: meget god
  • Belastningsevne: 125 N / 50 mm
  • Slagstyrke: 5 joule ved -18 °C, >5 joule ved stuetemperatur
  • Temperaturområde dynamisk: -30 °C ... +85 °C
  • Temperaturområde statisk: -50 °C ... +140 °C (kortvarigt +150 °C)
  • Modstandsdygtigt mod: alkohol, fedt, mineralsk olie, benzin, dieselbrændstof
  • Halogenfri

Mere information

For at sikre de bedste materialeegenskaber for polyamid-bølgeformede rør anbefales opbevaring under følgende forhold: Opbevaringstemperatur: +20 °C +/- 5 °C, luftfugtighed: 55 til 75 %

Produktinformation

Varemærke
Varemærke REIKU®
Produktlinje
Produktlinje PA RRB
Materiale
Materiale Polyamid
Materialeudførelse
Materialeudførelse PA 12
Farve
Farve sort

Lignende produkter




Kan anvendes med


BN 22654

REIKU® PA HDB - Slangeholder med låg - Polyamid - PA

BN 22673

REIKU® VP GRB, metr. - Lige forskruninger med integreret manchet-tætning og udvendigt gevind - Polyamid - PA

BN 22681

REIKU® PA GOB, metr. - Lige forskruninger med udvendigt gevind - Polyamid - PA

BN 22693

REIKU® VP BRB, metr. - Buevinkel 90° med integreret manchet-tætning og udvendigt gevind - Polyamid - PA

BN 22701

REIKU® PA WOB, metr. - Vinkel 90° med udvendigt gevind - Polyamid - PA

BN 22717

REIKU® VP ARB, metr. - Buevinkel 45° med integreret manchet-tætning og udvendigt gevind - Polyamid - PA

BN 22749

REIKU® PA FOB - Vinkelflange 90° - Polyamid - PA