Kontakt
-

Indkøbskurv indlæses.


Prisoplysninger i indkøbskurven

Et minimumsordrelinjegebyr er pålagt, se detaljer i kurven.

Vælg dit land eller din region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

REIKU® TP RIB

BN 22627 - Bølgeformet rørslange til kabelbeskyttelse middel udførelse

  • Yderst fleksibel udførelse
  • Evne til skift af bøjningsbelastning: god til meget god
  • Belastningsevne:
  • Slagstyrke: 3 joule
  • Temperaturområde: -50 °C ... +160 °C (kortvarigt +180 °C)
  • Modstandsdygtigt mod: syrer og baser, olie og hydraulikvæsker
  • Halogenfri

Varemærke
Varemærke REIKU®
Produktlinje
Produktlinje TP RIB
Materiale
Materiale Polyester Ester
Farve
Farve sort

Al produktinformation


Produktbeskrivelse

  • Yderst fleksibel udførelse
  • Evne til skift af bøjningsbelastning: god til meget god
  • Belastningsevne:
  • Slagstyrke: 3 joule
  • Temperaturområde: -50 °C ... +160 °C (kortvarigt +180 °C)
  • Modstandsdygtigt mod: syrer og baser, olie og hydraulikvæsker
  • Halogenfri

Produktinformation

Varemærke
Varemærke REIKU®
Produktlinje
Produktlinje TP RIB
Materiale
Materiale Polyester Ester
Farve
Farve sort

Lignende produkter




Kan anvendes med


BN 22654

REIKU® PA HDB - Slangeholder med låg - Polyamid - PA

BN 22673

REIKU® VP GRB, metr. - Lige forskruninger med integreret manchet-tætning og udvendigt gevind - Polyamid - PA

BN 22681

REIKU® PA GOB, metr. - Lige forskruninger med udvendigt gevind - Polyamid - PA

BN 22693

REIKU® VP BRB, metr. - Buevinkel 90° med integreret manchet-tætning og udvendigt gevind - Polyamid - PA

BN 22701

REIKU® PA WOB, metr. - Vinkel 90° med udvendigt gevind - Polyamid - PA

BN 22717

REIKU® VP ARB, metr. - Buevinkel 45° med integreret manchet-tætning og udvendigt gevind - Polyamid - PA

BN 22749

REIKU® PA FOB - Vinkelflange 90° - Polyamid - PA