Kontakt
-

Indkøbskurv indlæses.


Prisoplysninger i indkøbskurven

Et minimumsordrelinjegebyr er pålagt, se detaljer i kurven.

Vælg dit land eller din region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

REIKU® PA RNB

BN 22622 - Bølgeformet rørslange til kabelbeskyttelse normalversion standard

  • Middel udførelse
  • Evne til skift af bøjningsbelastning: god
  • Belastningsevne: 125 N / 50 mm
  • Slagstyrke: 6 joule ved -18 °C, >20 joule ved stuetemperatur
  • Temperaturområde: -40 °C ... +105 °C (kortvarigt +150 °C)
  • Modstandsdygtigt mod: alkohol, fedt, mineralsk olie, benzin, dieselbrændstof
  • Halogenfri

Varemærke
Varemærke REIKU®
Produktlinje
Produktlinje PA RNB
Materiale
Materiale Polyamid
Materialeudførelse
Materialeudførelse PA 6
Farve
Farve sort
Bemærkninger om brug
Bemærkninger om brug

Al produktinformation

indvendig diameter 07; 10: ikke UL godkendt


Produktbeskrivelse

  • Middel udførelse
  • Evne til skift af bøjningsbelastning: god
  • Belastningsevne: 125 N / 50 mm
  • Slagstyrke: 6 joule ved -18 °C, >20 joule ved stuetemperatur
  • Temperaturområde: -40 °C ... +105 °C (kortvarigt +150 °C)
  • Modstandsdygtigt mod: alkohol, fedt, mineralsk olie, benzin, dieselbrændstof
  • Halogenfri

Mere information

For at sikre de bedste materialeegenskaber for polyamid-bølgeformede rør anbefales opbevaring under følgende forhold: Opbevaringstemperatur: +20 °C +/- 5 °C, luftfugtighed: 55 til 75 %

Produktinformation

Varemærke
Varemærke REIKU®
Produktlinje
Produktlinje PA RNB
Materiale
Materiale Polyamid
Materialeudførelse
Materialeudførelse PA 6
Farve
Farve sort
Bemærkninger om brug
Bemærkninger om brug

Lignende produkter




Kan anvendes med


BN 22654

REIKU® PA HDB - Slangeholder med låg - Polyamid - PA

BN 22673

REIKU® VP GRB, metr. - Lige forskruninger med integreret manchet-tætning og udvendigt gevind - Polyamid - PA

BN 22681

REIKU® PA GOB, metr. - Lige forskruninger med udvendigt gevind - Polyamid - PA

BN 22693

REIKU® VP BRB, metr. - Buevinkel 90° med integreret manchet-tætning og udvendigt gevind - Polyamid - PA

BN 22701

REIKU® PA WOB, metr. - Vinkel 90° med udvendigt gevind - Polyamid - PA

BN 22717

REIKU® VP ARB, metr. - Buevinkel 45° med integreret manchet-tætning og udvendigt gevind - Polyamid - PA

BN 22749

REIKU® PA FOB - Vinkelflange 90° - Polyamid - PA