EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Login

User navn
Password

Glemt password
Bestilling med kreditkort
Ny kunde - registrering

PA 6.6
     
b) Åbning: d1 3,7 = 5 mm / d1 6,8 = 9 mm

BN 20342

Sokkel for kabelbindere
Polyamid PA 6.6
natur
  • UV-bestandighed: lav
  • Anvendelsestemperatur: -40 °C / +85 °C
  • Brandbarhed: svær antændelig efter UL94V-2
 
3D Cadenas
expand
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Telefon +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22