Kontakt
-

Indkøbskurv indlæses.


Prisoplysninger i indkøbskurven

Et minimumsordrelinjegebyr er pålagt, se detaljer i kurven.

Vælg dit land eller din region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Sekskantskruer med fuldt gevind

BN 20542

DIN 933

(Standard trukket tilbage)

ISO 4017

~UNI 5739

~ČSN 021103



Hovedform
Hovedform Sekskant
Kærv
Kærv Sekskant
Gevind
Gevind fuldt gevind
Materiale
Materiale Stål
Styrkeklasse
Styrkeklasse 8.8
Overflade
Overflade elzink blå med CresaCoat® C 307 Black

Al produktinformation

M10; M12: nøglevidde iht. ISO på forespørgsel


Standard

DIN 933 (Standard trukket tilbage) ISO 4017 ~UNI 5739 ~ČSN 021103

Mere information

CresaCoat® tørre belægning er en ikke-elektrolytisk påført, tynd belægning med integrerede smøreegenskaber og ekstra korrosionsbeskyttelse. Der kan fås et certifikat på anmodning for specifikke egenskaber som f.eks. friktionskoefficienter. For fastgørelseselementer med en tribologisk belægning er det vigtigt at afklare kravene på forhånd, især er en validering af friktionsværdierne påkrævet for nominelle dimensioner > M12!

Produktinformation

Hovedform
Hovedform Sekskant
Kærv
Kærv Sekskant
Gevind
Gevind fuldt gevind
Materiale
Materiale Stål
Styrkeklasse
Styrkeklasse 8.8
Overflade
Overflade elzink blå med CresaCoat® C 307 Black