Kontakt
-

Indkøbskurv indlæses.


Prisoplysninger i indkøbskurven

Et minimumsordrelinjegebyr er pålagt, se detaljer i kurven.

Vælg dit land eller din region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

MIKALOR ASFA-L

BN 20575 - Spændebånd sortiment til medium tryk, med skruetrækker

DIN 3017


  • ASFA-L 9 mm let model

Varemærke
Varemærke MIKALOR
Produktlinje
Produktlinje ASFA-L
Materiale
Materiale Stål
Materialeudførelse
Materialeudførelse W1
Overflade
Overflade elzink

Al produktinformation

Nettopris pr. sortiment


Standard

DIN 3017

Produktbeskrivelse

  • ASFA-L 9 mm let model

Produktinformation

Varemærke
Varemærke MIKALOR
Produktlinje
Produktlinje ASFA-L
Materiale
Materiale Stål
Materialeudførelse
Materialeudførelse W1
Overflade
Overflade elzink

Indhold


Indhold BN 20654
Antal / Slangediameter d1
20 / 8-16
20 / 12-22
20 / 16-27
20 / 20-32
15 / 25-40
10 / 32-50
5 / 40-60

1 skruetrækker BN20577

Prezzo netto per confezione