Kontakt
-

Indkøbskurv indlæses.


Prisoplysninger i indkøbskurven

Et minimumsordrelinjegebyr er pålagt, se detaljer i kurven.

Vælg dit land eller din region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Fjederskiver glatte ender

BN 20430

DIN 127 B

(Standard trukket tilbage)

~UNI 1751 B

~ČSN 021741



Materiale
Materiale Fjederstål
Overflade
Overflade elzink blå

Al produktinformation


Standard

DIN 127 B (Standard trukket tilbage) ~UNI 1751 B ~ČSN 021741

Mere information

Ved nykonstruktioner anbefales DIN 128 A (buede fjederskiver) BN 768 / BN 769 / BN 770
Fjederskiver for UNC, UNF og WG gevind: BN 767
Andre overfladebehandlinger på forespørgsel.

Produktinformation

Materiale
Materiale Fjederstål
Overflade
Overflade elzink blå

Advarsler

ISO 4042
Hærdede befæstelseselementer ≥ 360 HV og indsatshærdede befæstelseselementer med galvaniske belægninger: Risiko for brintskørhed!
Der findes yderligere bemærkninger om restrisici på vores webside: Bemærkninger om brug