Kontakt
-

Indkøbskurv indlæses.


Prisoplysninger i indkøbskurven

Et minimumsordrelinjegebyr er pålagt, se detaljer i kurven.

Vælg dit land eller din region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Start med at skrive og få et søgeforslag

Mente du: 

Website resultater

Søgeforslag indlæses.


Produktforslag

Søgeforslag indlæses.


PEINER

BN 20363 - Højstyrke konstruktionsbolte HV

EN 14399-4


Produktinformation: www.peiner-ut.com
Yderligere dokumentation: www.Bossard.com

Hovedform
Hovedform Sekskant
Kærv
Kærv Sekskant
Gevind
Gevind delgevind
Varemærke
Varemærke PEINER
Materiale
Materiale Stål
Styrkeklasse
Styrkeklasse 10.9
Overflade
Overflade varmgalvaniseret
Bemærkninger om brug
Bemærkninger om brug

Al produktinformation


Standard

EN 14399-4

Produktbeskrivelse

Produktinformation: www.peiner-ut.com
Yderligere dokumentation: www.Bossard.com

Produktinformation

Hovedform
Hovedform Sekskant
Kærv
Kærv Sekskant
Gevind
Gevind delgevind
Varemærke
Varemærke PEINER
Materiale
Materiale Stål
Styrkeklasse
Styrkeklasse 10.9
Overflade
Overflade varmgalvaniseret
Bemærkninger om brug
Bemærkninger om brug

Lignende produkter

Illustration funktionsprincip

Montagehenvisning

HV- møtrikkerne er smurt og klar til montage. Den korrekte samling udføres ved, at skrue HV-møtrikken EN14399-4 på den tilsvarende HV-bolt EN14399-4 og skiver EN14399-6. Parringen fra den samme producent sikrer gevindtilpasning og den tilsigtede spænding. Yderligere smøring af skruer, møtrikker og skiver ændrer forbelastningsværdierne og fører til monteringsfejl.


Advarsler

Disse bolte er beregnet for højstyrkesamlinger iht. Specifikke regulativer. Bolte skal bruges med møtrikker EN 14399-4 og skiver EN14399-6. Udskiftning af enkeltelementer kan ikke anbefales.





Kan anvendes med


BN 14044

NORD-LOCK® NL SC - Sikringsskiver parvis sammenklæbet til HV skruer - Stål - gennemhærdet - zinkflage belægninger