Kontakt
-

Indkøbskurv indlæses.


Prisoplysninger i indkøbskurven

Et minimumsordrelinjegebyr er pålagt, se detaljer i kurven.

Vælg dit land eller din region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Sekskanthoved borskruer uden tætningsskive

BN 33019

DIN 7504 K

~UNI 8117



Hovedform
Hovedform Sekskantet med krave
Kærv
Kærv Sekskant
Gevind
Gevind fuldt gevind
Materiale
Materiale Rustfrit stål
Materialetype
Materialetype A2

Al produktinformation


Standard

DIN 7504 K ~UNI 8117

Mere information

Anvendelse: aluminium, jernholdige metaller.

Produktinformation

Hovedform
Hovedform Sekskantet med krave
Kærv
Kærv Sekskant
Gevind
Gevind fuldt gevind
Materiale
Materiale Rustfrit stål
Materialetype
Materialetype A2

Montagehenvisning

Selvborende skruer i rustfast stål for brug i bløde metaller (f.eks. aluminium).
Den lave torsionskraft og overfladehårdhed på selvborende skruer i rustfast stål sætter begrænsninger for styrken på de forbundne dele samt påvirker skruens overfladebeskaffenhed. Bestemmelse af omdrejningshastighed, tilspændingsmoment samt diameter på det af skruen borede hul skal ske ved praktiske forsøg.
Overdrejning under montagen skal undgås!

Illustration montagehenvisning