Kontakt
-

Indkøbskurv indlæses.


Prisoplysninger i indkøbskurven

Et minimumsordrelinjegebyr er pålagt, se detaljer i kurven.

Vælg dit land eller din region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Rundhoved skruer med indvendig sekskanthul, fuldt / delgevind

BN 30102

ISO 7380-1



Hovedform
Hovedform Rundhoved
Kærv
Kærv Indvendig sekskant
Gevind
Gevind fuldt- eller delgevind
Materiale
Materiale Stål
Styrkeklasse
Styrkeklasse 010.9
Overflade
Overflade elzink blå

Al produktinformation


Standard

ISO 7380-1

Mere information

Skruer med den foreliggende specifikation har pga. hovedgeometrien en reduceret belastning iht. ISO 898-1.

Produktinformation

Hovedform
Hovedform Rundhoved
Kærv
Kærv Indvendig sekskant
Gevind
Gevind fuldt- eller delgevind
Materiale
Materiale Stål
Styrkeklasse
Styrkeklasse 010.9
Overflade
Overflade elzink blå

Advarsler

ISO 4042
Hærdede befæstelseselementer ≥ 360 HV og indsatshærdede befæstelseselementer med galvaniske belægninger: Risiko for brintskørhed!
Der findes yderligere bemærkninger om restrisici på vores webside: Bemærkninger om brug