Sekskantskruer med fuldt gevind
BN 54
DIN 933
(Standard trukket tilbage)
ISO 4017
~UNI 5739
~ČSN 021103
Hovedform |
Hovedform
Sekskant
|
Kærv |
Kærv
Sekskant
|
Gevind |
Gevind
fuldt gevind
|
Materiale |
Materiale
Stål
|
Styrkeklasse |
Styrkeklasse
8.8
|
Overflade |
Overflade
rå
|
Al produktinformation
M10; M12; M14; M22: Nøglevidde i henhold til ISO på forespørgsel
Standard
Produktinformation
Hovedform |
Hovedform
Sekskant
|
Kærv |
Kærv
Sekskant
|
Gevind |
Gevind
fuldt gevind
|
Materiale |
Materiale
Stål
|
Styrkeklasse |
Styrkeklasse
8.8
|
Overflade |
Overflade
rå
|
BN 20234 - DIN 933 - ISO 4017
Sekskantskruer med fuldt gevind - Stål - 8.8 - elzink med tyklagspassivering
BN 20541 - DIN 933 - ISO 4017
Sekskantskruer med fuldt gevind - Stål - 8.8 - elzink blå med CresaCoat® C 313 Silver
BN 21200 - DIN 933 - ISO 4017
Sekskantskruer med fuldt gevind - Stål - 8.8 - zinkflage belægninger GEOMET® 500 A
BN 56 - DIN 933 - ISO 4017
Sekskantskruer med fuldt gevind - Stål - 8.8 - elzink blå
BN 58 - DIN 933 - ISO 4017
Sekskantskruer med fuldt gevind - Stål - 8.8 - elzink gul