Sekskantskruer med delgevind
BN 55
DIN 931
(Standard trukket tilbage)
ISO 4014
~UNI 5737
~ČSN 021101
Hovedform |
Hovedform
Sekskant
|
Kærv |
Kærv
Sekskant
|
Gevind |
Gevind
delgevind
|
Materiale |
Materiale
Stål
|
Styrkeklasse |
Styrkeklasse
8.8
|
Overflade |
Overflade
rå
|
Al produktinformation
M10; M12; M14; M22: Nøglevidde i henhold til ISO på forespørgsel
Standard
Produktinformation
Hovedform |
Hovedform
Sekskant
|
Kærv |
Kærv
Sekskant
|
Gevind |
Gevind
delgevind
|
Materiale |
Materiale
Stål
|
Styrkeklasse |
Styrkeklasse
8.8
|
Overflade |
Overflade
rå
|
BN 20236 - DIN 931 - ISO 4014
Sekskantskruer med delgevind - Stål - 8.8 - elzink med tyklagspassivering
BN 20543 - DIN 931 - ISO 4014
Sekskantskruer med delgevind - Stål - 8.8 - elzink blå med CresaCoat® C 313 Silver
BN 21201 - DIN 931 - ISO 4014
Sekskantskruer med delgevind - Stål - 8.8 - zinkflage belægninger GEOMET® 500 A
BN 57 - DIN 931 - ISO 4014
Sekskantskruer med delgevind - Stål - 8.8 - elzink blå
BN 58 - DIN 933 - ISO 4017
Sekskantskruer med fuldt gevind - Stål - 8.8 - elzink gul