Kontakt
-

Indkøbskurv indlæses.


Prisoplysninger i indkøbskurven

Et minimumsordrelinjegebyr er pålagt, se detaljer i kurven.

Vælg dit land eller din region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Dubo®

BN 1078 - Sikrings- og tætningsringe

  • Temperaturbestandighed: –60 °C ... +80 °C

Varemærke
Varemærke Dubo®
Materiale
Materiale Polyamid
Materialeudførelse
Materialeudførelse PA 6
Farve
Farve hvid

Al produktinformation


Produktbeskrivelse

  • Temperaturbestandighed: –60 °C ... +80 °C

Mere information

Anvendes til skruer ≥ 8.8, tandlåseskiver BN 1080

Produktinformation

Varemærke
Varemærke Dubo®
Materiale
Materiale Polyamid
Materialeudførelse
Materialeudførelse PA 6
Farve
Farve hvid

Funktionsprincip

1. Før tilspænding
2. Efter tilspænding

Illustration funktionsprincip