Kontakt
-

Indkøbskurv indlæses.


Prisoplysninger i indkøbskurven

Et minimumsordrelinjegebyr er pålagt, se detaljer i kurven.

Vælg dit land eller din region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Pinolskruer med indvendig sekskanthul og flad ende - Rustfrit stål A2 - ISO 4026 / DIN 913

BN 617

ISO 4026

DIN 913

~UNI 5923

~ČSN 021187



Kærv
Kærv Indvendig sekskant
Materiale
Materiale Rustfrit stål
Materialetype
Materialetype A2

Al produktinformation

En pinolskrue er en skrue uden hoved, der anvendes til at forhindre bevægelse mellem to dele. Pinolskruens ende spænder mod en anden komponent og fastholder positionen. En pinolskrue standardiseret iht. ISO 4026 / DIN 913 har en flad ende og anvendes, når skruen skal spænde mod et fladt objekt. Denne pinolskrue er fremstillet i rustfrit stål A2. Rustfri pinolskruer har en god korrosionsbestandighed og er velegnede til brug udendørs og til brug i fugtige miljøer. Pinolskruen bør dog ikke anvendes i sammenhænge, hvor de kommer i kontakt med syre eller nær havvand. Her anbefales en pinolskrue i rustfrit stål A4.



Standard

ISO 4026 DIN 913 ~UNI 5923 ~ČSN 021187

Produktinformation

Kærv
Kærv Indvendig sekskant
Materiale
Materiale Rustfrit stål
Materialetype
Materialetype A2