Rundhoved skruer med indvendig sekskanthul, fuldt / delgevind
BN 1593
ISO 7380-1
- Brudstyrke min. 600 N/mm2
- 0,2% strækgrænse min. 450 N/mm2
Hovedform |
Hovedform
Rundhoved
|
Kærv |
Kærv
Indvendig sekskant
|
Gevind |
Gevind
fuldt- eller delgevind
|
Materiale |
Materiale
Rustfrit stål
|
Materialetype |
Materialetype
A2
|
Al produktinformation
Standard
ISO 7380-1
Produktbeskrivelse
- Brudstyrke min. 600 N/mm2
- 0,2% strækgrænse min. 450 N/mm2
Produktinformation
Hovedform |
Hovedform
Rundhoved
|
Kærv |
Kærv
Indvendig sekskant
|
Gevind |
Gevind
fuldt- eller delgevind
|
Materiale |
Materiale
Rustfrit stål
|
Materialetype |
Materialetype
A2
|
BN 20038 - ISO 14583
Panhoved skruer med indvendig 6-rund kærv, med fuldt gevind - Rustfrit stål - A4
BN 33021 - ~ISO 7380-1 - DIN 34805-1
Rundhoved sikringsskruer med indvendig 6-rund kærv og centertap - Rustfrit stål - A2
BN 5687 - ISO 14583
Panhoved skruer med indvendig 6-rund kærv, med fuldt gevind - Rustfrit stål - A2
BN 8699 - ISO 7380-1
Rundhoved skruer med indvendig sekskanthul, fuldt / delgevind - Rustfrit stål - A4