EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Login

User navn
Password

Glemt password
Bestilling med kreditkort
Ny kunde - registrering

Pinolskruer, gevindstænger

 
Reset
BN - Standard
 
Kort tekst  
Material
Quality
Overflade
1 BN 617 - ISO 4026 Pinolskruer med indvendig sekskanthul og flad ende Rustfrit stål A2  
2 BN 4723 - ISO 4026 Pinolskruer med indvendig sekskanthul og flad ende Rustfrit stål A4  
3 BN 618 - ISO 4027 Pinolskruer med indvendig sekskanthul og spids Rustfrit stål A2  
4 BN 33032 - ISO 4027 Pinolskruer med indvendig sekskanthul og spids Rustfrit stål A4  
5 BN 621 - ISO 4029 Pinolskruer med indvendig sekskanthul og krater Rustfrit stål A2  
6 BN 4721 - ISO 4029 Pinolskruer med indvendig sekskanthul og krater Rustfrit stål A4  
7 BN 619 - ISO 4028 Pinolskruer med indvendig sekskanthul og tap Rustfrit stål A2  
8 BN 664 - DIN 551 Pinolskruer med lige kærv og flad ende Rustfrit stål A1  
9 BN 665 - DIN 553 Pinolskruer med lige kærv og spids Rustfrit stål A1  
10 BN 86200 - DIN 976-1 B Gevindstykker med indløb Rustfrit stål A2  
11 BN 662 - DIN 975 Gevindstænger metrisk gevind 1 m Rustfrit stål A2  
12 BN 663 - DIN 975 Gevindstænger metrisk gevind 1 m Rustfrit stål A4  
13 BN 4877 - DIN 975 Gevindstænger metrisk gevind 2 m Rustfrit stål A2  
14 BN 33034 - DIN 975 Gevindstænger metrisk gevind 2 m Rustfrit stål A4  
15 BN 33058 - UNC Gevindstænger UNC Rustfrit stål A4  
16 BN 84972 Presskruer Rustfrit stål    
 
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Telefon +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22