EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Login

User navn
Password

Glemt password
Bestilling med kreditkort
Ny kunde - registrering

Special elementer

  |< start    < back    | 1 | | 2 |    forward >      end >|
Reset
BN - Standard
 
Kort tekst  
Material
Quality
Overflade
1 BN 33028 - ~DIN 3570 A U-bøjler uden møtrik og skive Rustfrit stål A4  
2 BN 20558 Slangeklips med ét øre til lavt tryk MIKALOR Rustfrit stål A2 W4  
3 BN 20560 Slangeklips med ét øre og indvendig ring til lavt tryk MIKALOR Rustfrit stål A2 W4  
4 BN 20559 Slangeklips med to ører til lavt tryk MIKALOR Rustfrit stål A2 W4  
5 BN 20584 Sortiment af slangeklips med to ører til lavt tryk, incl. montagetang MIKALOR Rustfrit stål A2 W4  
6 BN 20573 - DIN 3016 Gummiklemmer til lavt tryk MIKALOR Rustfrit stål A2 W4  
7 BN 20567 - DIN 3017 Spændebånd med snekkedrev til medium tryk MIKALOR Rustfrit stål W3  
8 BN 949 - DIN 3017 Spændebånd med snekkedrev til medium tryk MIKALOR Rustfrit stål A2 W4  
9 BN 20568 - DIN 3017 Spændebånd med snekkedrev til medium tryk MIKALOR Rustfrit stål A4 W5  
10 BN 20569 - DIN 3017 Spændebånd med snekkedrev til medium tryk MIKALOR Rustfrit stål W3  
11 BN 950 - DIN 3017 Spændebånd med snekkedrev til medium tryk MIKALOR Rustfrit stål A2 W4  
12 BN 20570 - DIN 3017 Spændebånd med snekkedrev til medium tryk MIKALOR Rustfrit stål A4 W5  
13 BN 8765 Spændebånd til højt tryk MIKALOR Rustfrit stål A2 W4  
14 BN 20571 Spændebånd til højt tryk MIKALOR Rustfrit stål A4 W5  
15 BN 20576 - DIN 3017 Spændebånd sortiment til medium tryk, med skruetrækker MIKALOR Rustfrit stål A2 W4  
16 BN 2852 - DIN 705 A Stopringe uden pinolskrue Rustfrit stål 1.4305  
17 BN 1353 - DIN 5401 Kugler klasse G40 Rustfrit stål 1.4301  
18 BN 687 - DIN 94 Splitter Rustfrit stål A2  
19 BN 31116 - DIN 94 Splitter Rustfrit stål A4  
20 BN 33047 Fjedersplitter enkelte Rustfrit stål A4  
  |< start    < back    | 1 | | 2 |    forward >      end >|
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Telefon +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22