Kontakt
-

Indkøbskurv indlæses.


Prisoplysninger i indkøbskurven

Et minimumsordrelinjegebyr er pålagt, se detaljer i kurven.

Vælg dit land eller din region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Sekskanthoved gevindformende skruer type M med metrisk gevind og krydskærv Pozidriv form Z

BN 3327

DIN 7500 M

~UNI 8113



Hovedform
Hovedform Undersænket
Kærv
Kærv Krydskærv Z (Pozidriv)
Gevind
Gevind fuldt gevind
Materiale
Materiale Stål
Materialeudførelse
Materialeudførelse indsatshærdet
Overflade
Overflade elzink blå, voksbehandlet
Hårdhed
Hårdhed 450-560 HV

Al produktinformation

1) Konisk ende max. 4P
2) Trilobular tværsnit


Standard

DIN 7500 M ~UNI 8113

Mere information

Anvendelse: Stål, aluminium, trykstøbt aluminium, jernholdige metaller.
Undersænkning efter gældende standard!
Yderligere information på anmodning.

Produktinformation

Hovedform
Hovedform Undersænket
Kærv
Kærv Krydskærv Z (Pozidriv)
Gevind
Gevind fuldt gevind
Materiale
Materiale Stål
Materialeudførelse
Materialeudførelse indsatshærdet
Overflade
Overflade elzink blå, voksbehandlet
Hårdhed
Hårdhed 450-560 HV

Advarsler

ISO 4042
Hærdede befæstelseselementer ≥ 360 HV og indsatshærdede befæstelseselementer med galvaniske belægninger: Risiko for brintskørhed!
Der findes yderligere bemærkninger om restrisici på vores webside: Bemærkninger om brug