Kontakt
-

Indkøbskurv indlæses.


Prisoplysninger i indkøbskurven

Et minimumsordrelinjegebyr er pålagt, se detaljer i kurven.

Vælg dit land eller din region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Start med at skrive og få et søgeforslag

Mente du: 

Website resultater

Søgeforslag indlæses.


Produktforslag

Søgeforslag indlæses.


ecosyn® MRX

BN 14727 - Panhoved borskruer med krydskærv Pozidriv form Z

~DIN 7504 N

(Standard trukket tilbage)

~UNI 8118



Hovedform
Hovedform Panhoved
Kærv
Kærv Krydskærv Z (Pozidriv)
Gevind
Gevind fuldt gevind
Varemærke
Varemærke ecosyn®
Produktlinje
Produktlinje MRX
Materiale
Materiale Rustfrit stål

Al produktinformation


Standard

~DIN 7504 N (Standard trukket tilbage) ~UNI 8118

Mere information

Anvendelse: Rustfrit stål, aluminium, jernholdige metaller.
Yderligere information på anmodning

Produktinformation

Hovedform
Hovedform Panhoved
Kærv
Kærv Krydskærv Z (Pozidriv)
Gevind
Gevind fuldt gevind
Varemærke
Varemærke ecosyn®
Produktlinje
Produktlinje MRX
Materiale
Materiale Rustfrit stål

Illustration montagehenvisning


Advarsler

Befæstelseselementer af martensitisk kromstål (f.eks .B. 1.4116 / 1.4122 / 1.4034): Under bestemte klimatiske forhold er der risiko for spændingskorrosion!
Der findes yderligere bemærkninger om restrisici på vores webside: Bemærkninger om brug