ecosyn® drill
BN 14813 - Borskruer i sortiment
DIN 7504
(Standard trukket tilbage)
- Dimension: 430x330x60mm
Varemærke |
Varemærke
ecosyn®
|
Produktlinje |
Produktlinje
drill
|
Materiale |
Materiale
Stål
|
Materialeudførelse |
Materialeudførelse
indsatshærdet
|
Overflade |
Overflade
elzink blå
|
Hårdhed |
Hårdhed
560 HV
|
Al produktinformation
Pris pr. sortiment
Standard
Produktbeskrivelse
- Dimension: 430x330x60mm
Produktinformation
Varemærke |
Varemærke
ecosyn®
|
Produktlinje |
Produktlinje
drill
|
Materiale |
Materiale
Stål
|
Materialeudførelse |
Materialeudførelse
indsatshærdet
|
Overflade |
Overflade
elzink blå
|
Hårdhed |
Hårdhed
560 HV
|
Indhold
Indhold BN 1878    Indhold BN 11904
Antal / Ø x L     Antal / Ø x L
100 / ST 3,5 x 9,5 100 / ST 3,5 x 13
100 / ST 3,5 x 16  100 / ST 3,9 x 13
100 / ST 3,9 x 13  100 / ST 4,2 x 13
100 / ST 3,9 x 16  100 / ST 4,2 x 16
100 / ST 4,2 x 16  100 / ST 4,8 x 16
100 / ST 4,2 x 19  100 / ST 4,8 x 25
100 / ST 4,8 x 16  
100 / ST 4,8 x 19  
Indhold BN 1879    Indhold BN 1880
Antal / Ø x L     Antal / Ø x L
100 / ST 3,5 x 16  100 / ST 4,2 x 16
100 / ST 3,9 x 19  100 / ST 4,8 x 19
100 / ST 4,2 x 19  100 / ST 5,5 x 25
100 / ST 4,8 x 32    50 / ST 6,3 x 19
           50 / ST 6,3 x 32
Indhold BN 6029
Antal / Ø x L
100 / 19 x 5,1 x 7
Advarsler
ISO 4042
Hærdede befæstelseselementer ≥ 360 HV og indsatshærdede befæstelseselementer med galvaniske belægninger: Risiko for brintskørhed!
Der findes yderligere bemærkninger om restrisici på vores webside: Bemærkninger om brug