Kontakt
-

Indkøbskurv indlæses.


Prisoplysninger i indkøbskurven

Et minimumsordrelinjegebyr er pålagt, se detaljer i kurven.

Vælg dit land eller din region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Pladeskruer i sortiment Type DS 16

BN 998

  • Dimension: 430x330x60mm

Materiale
Materiale Stål
Materialeudførelse
Materialeudførelse indsatshærdet
Overflade
Overflade elzink blå
Hårdhed
Hårdhed 450 HV

Al produktinformation

Pris pr. sortiment


Produktbeskrivelse

  • Dimension: 430x330x60mm

Produktinformation

Materiale
Materiale Stål
Materialeudførelse
Materialeudførelse indsatshærdet
Overflade
Overflade elzink blå
Hårdhed
Hårdhed 450 HV

Indhold


Indhold DIN 7981 C (BN 994)
Antal / Ø x L
200 / ST 3,5 x 9,5
200 / ST 3,5 x 16
200 / ST 3,5 x 19
200 / ST 4,2 x 9,5
200 / ST 4,2 x 16
200 / ST 4,2 x 19
100 / ST 4,8 x 13
100 / ST 4,8 x 19
100 / ST 4,8 x 22

Indhold DIN 7983 C (BN 996)
Antal / Ø x L
200 / ST 3,5 x 13
200 / ST 3,5 x 16
200 / ST 3,5 x 19
200 / ST 4,2 x 16
100 / ST 4,2 x 22
100 / ST 4,8 x 19
100 / ST 4,8 x 22


Advarsler

ISO 4042
Hærdede befæstelseselementer ≥ 360 HV og indsatshærdede befæstelseselementer med galvaniske belægninger: Risiko for brintskørhed!
Der findes yderligere bemærkninger om restrisici på vores webside: Bemærkninger om brug