EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Login

User navn
Password

Glemt password
Bestilling med kreditkort
Ny kunde - registrering

Gevindformende skruer efter DIN 7500

 
Reset
BN - Standard
 
Kort tekst  
Material
Quality
Overflade
1 BN 2724 - DIN 7500 C Panhovede gevindformende skruer type C med metrisk gevind og krydskærv Pozidriv form Z Stål indsatshærdet 450-560 HV elzink blå med smøremiddel
2 BN 2723 - DIN 7500 Cylinderhovede gevindformende skruer med metrisk gevind og krydskærv Pozidriv form Z Stål indsatshærdet 450-560 HV elzink blå med smøremiddel
3 BN 3327 - DIN 7500 M Undersænkhovede gevindformende skruer type M med metrisk gevind og krydskærv Pozidriv form Z Stål indsatshærdet 450-560 HV elzink blå med smøremiddel
4 BN 3326 - ~DIN 7500 D Sekskanthovede gevindformende skruer ~form D, med flange og metrisk gevind Stål indsatshærdet 450-560 HV elzink blå med smøremiddel
5 BN 13916 - ~DIN 7500 C Panhovede gevindformende skruer ~form C, med metrisk gevind og indvendig 6-rund kærv Stål indsatshærdet 450-560 HV elzink blå med smøremiddel
6 BN 84402 - DIN 7500 Panhovede gevindformende skruer med metrisk gevind, indvendig 6-rund og ikke gennemgående lige kærv Stål indsatshærdet 450-560 HV elzink blå med smøremiddel
7 BN 11288 - ~DIN 7500 M Undersænkhovede gevindformende skruer ~form M, med metrisk gevind og indvendig 6-rund kærv Stål indsatshærdet 450-560 HV elzink blå med smøremiddel
8 BN 14551 - DIN 7500 Panhovede gevindformende skruer med kontaktpunkter, metrisk gevind, indvendig 6-rund/lige kærv Stål indsatshærdet 450-560 HV elzink blå med smøremiddel
9 BN 20191 - WN 5251 Panhovede gevindformende skruer med påpresset skive og indvendig 6-rund Torx® SHEETtracs® Stål indsatshærdet 450 HV elzink blå
10 BN 4908 - DIN 7500 C Panhovede gevindformende skruer type C med metrisk gevind og krydskærv Pozidriv form Z Rustfrit stål A2  
11 BN 4919 - DIN 7500 M Undersænkhovede gevindformende skruer type M med metrisk gevind og krydskærv Pozidriv form Z Rustfrit stål A2  
12 BN 10812 - ~DIN 7500 D Sekskanthovede gevindformende skruer ~form D, med flange og metrisk gevind Rustfrit stål A2  
13 BN 5653 - ~DIN 7500 C Panhovede gevindformende skruer ~form C, med metrisk gevind og indvendig 6-rund kærv Rustfrit stål A2  
14 BN 13278 - ~DIN 7500 M Undersænkhovede gevindformende skruer ~form M, med metrisk gevind og indvendig 6-rund kærv Rustfrit stål A2  
 
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Telefon +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22