Kontakt
-

Indkøbskurv indlæses.


Prisoplysninger i indkøbskurven

Et minimumsordrelinjegebyr er pålagt, se detaljer i kurven.

Vælg dit land eller din region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Start med at skrive og få et søgeforslag

Mente du: 

Website resultater

Søgeforslag indlæses.


Produktforslag

Søgeforslag indlæses.


Cylinderstifter hærdede, slebne

BN 858

DIN 6325

(Standard trukket tilbage)

~ISO 8734

~UNI 6364 A

~ČSN 022152


  • Tolerance: h6

Materiale
Materiale Stål
Materialeudførelse
Materialeudførelse hærdet
Overflade
Overflade
Hårdhed
Hårdhed 60 HRC

Al produktinformation


Standard

DIN 6325 (Standard trukket tilbage) ~ISO 8734 ~UNI 6364 A ~ČSN 022152

Produktbeskrivelse

  • Tolerance: h6

Produktinformation

Materiale
Materiale Stål
Materialeudførelse
Materialeudførelse hærdet
Overflade
Overflade
Hårdhed
Hårdhed 60 HRC