Koniske stifter med indvendigt gevind uhærdede og slebne
BN 865
DIN 7978 A
(Standard trukket tilbage)
~ISO 8736 A
~VSM 12782 A
~UNI 7284
~ČSN 022155
- Tolerance: h10
Materiale |
Materiale
Automatstål
|
Overflade |
Overflade
rå
|
Al produktinformation
Standard
DIN 7978 A (Standard trukket tilbage)
~ISO 8736 A
~VSM 12782 A
~UNI 7284
~ČSN 022155
Produktbeskrivelse
- Tolerance: h10
Produktinformation
Materiale |
Materiale
Automatstål
|
Overflade |
Overflade
rå
|
Montagehenvisning
Indsats i bundhul