Kontakt
-

Indkøbskurv indlæses.


Prisoplysninger i indkøbskurven

Et minimumsordrelinjegebyr er pålagt, se detaljer i kurven.

Vælg dit land eller din region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Federe (pasfedere) afrundede

BN 870

DIN 6885 A

ISO R773

VSM 15161 A

~UNI 6604 A

~ČSN 022513



Materiale
Materiale Stål
Materialetype
Materialetype C 45 K
Overflade
Overflade

Al produktinformation


Standard

DIN 6885 A ISO R773 VSM 15161 A ~UNI 6604 A ~ČSN 022513

Produktinformation

Materiale
Materiale Stål
Materialetype
Materialetype C 45 K
Overflade
Overflade

Illustration funktionsprincip