Kontakt
-

Indkøbskurv indlæses.


Prisoplysninger i indkøbskurven

Et minimumsordrelinjegebyr er pålagt, se detaljer i kurven.

Vælg dit land eller din region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Stifter med splithul for gaffelhoveder

BN 483

DIN 1434

(Standard trukket tilbage)

~UNI 1710



Hovedform
Hovedform Cylindrisk flad
Materiale
Materiale Stål
Overflade
Overflade

Al produktinformation

d3 Ø5: efter DIN 1434 er 1,6 mm


Standard

DIN 1434 (Standard trukket tilbage) ~UNI 1710

Mere information

Passende skive efter DIN 433 og split DIN 94

Produktinformation

Hovedform
Hovedform Cylindrisk flad
Materiale
Materiale Stål
Overflade
Overflade




Kan anvendes med


BN 482 - DIN 71752

Gaffelhoveder - standardgevind - Automatstål - elzink blå

BN 2847 - DIN 71752

Gaffelhoveder - fingevind - Automatstål - elzink blå