Kontakt
-

Indkøbskurv indlæses.


Prisoplysninger i indkøbskurven

Et minimumsordrelinjegebyr er pålagt, se detaljer i kurven.

Vælg dit land eller din region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Kugletappe type B med nittedel

BN 501 - lang udførelse

DIN 71803 B


  • Kugle hærdet ≥ 52 HRC

Materiale
Materiale Stål
Overflade
Overflade
Udførelse
Udførelse lang udførelse

Al produktinformation


Standard

DIN 71803 B

Produktbeskrivelse

  • Kugle hærdet ≥ 52 HRC

Produktinformation

Materiale
Materiale Stål
Overflade
Overflade
Udførelse
Udførelse lang udførelse




Kan anvendes med


BN 489 - DIN 71805 B

Kugleskål type B med springring og not for sikkerhedsbøjle - Stål - rå

BN 490 - DIN 71805 S

Sikringsbøjler - Fjederstål - rå