Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Vargal®

BN 20125 - Sicherungsmuttern Ganzmetall

  • Feder: INOX

Marke
Marke Vargal®
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Festigkeitsklasse
Festigkeitsklasse ~8
Oberfläche
Oberfläche verzinkt-blau

Alle Eigenschaften


Produktmerkmale

  • Feder: INOX

Eigenschaften

Marke
Marke Vargal®
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Festigkeitsklasse
Festigkeitsklasse ~8
Oberfläche
Oberfläche verzinkt-blau

Warnhinweis

Reduzierte Anziehdrehmomente beachten:
- 20% für M6 bis M24
- 45% für M27 bis M36
der Anziehdrehmomente aus den Technischen Informationen, die erreichten Vorspannkräfte sind entsprechend geringer. Die Werte gelten für einen durchschnittlichen Reibungskoeffizienten von µ ges. 0,1.
Weitere Reduktion bei Anwendung folgender Werkzeuge:
- 5% für elektronische Drehmomentschlüssel
- 10% für mechanische Drehmomentschlüssel
- 20% für Handanzug