AVDEL® 742
BN 6429 - Hydro-Pneumatischer Setzapparat ohne Zubehör
- Arbeitsbereich: Aluminium, Stahl M3-M12 / INOX M3-M10
- Weggesteuert
- Gewicht: 2,2 kg
- Länge: ~250 mm, Höhe: ~280 mm
- Hublänge: max. 7 mm
- Zugkraft (bei 5 bar): 19,1 kN
- Betriebsdruck: 5-7 bar
Marke |
Marke
AVDEL®
|
Produktlinie |
Produktlinie
742
|
Alle Eigenschaften
Nettopreis pro Stück
Produktmerkmale
- Arbeitsbereich: Aluminium, Stahl M3-M12 / INOX M3-M10
- Weggesteuert
- Gewicht: 2,2 kg
- Länge: ~250 mm, Höhe: ~280 mm
- Hublänge: max. 7 mm
- Zugkraft (bei 5 bar): 19,1 kN
- Betriebsdruck: 5-7 bar
Zusätzliche Informationen
Eigenschaften
Marke |
Marke
AVDEL®
|
Produktlinie |
Produktlinie
742
|
Lieferumfang
Inkl. Koffer
Hierfür geeignet
BN 6428
AVDEL® - Ausrüstung komplett TUBTARA® / FASTEKS FILKO® / Eurosert® zu Hydro-Pneumatischen Setzapparaten - Stahl - blank
BN 6430
AVDEL® - Gewindedorn zu Setzwerkzeugen - Stahl - schwarz
BN 6431
AVDEL® 742 / XTN20 - Reduktionsbuchse zu Hydro-Pneumatischer Setzapparat - Stahl - schwarz
BN 6432
AVDEL® 742 / XTN20 - Mitnehmerdorn zu Hydro-Pneumatischer Setzapparat - Stahl - schwarz
BN 6433
AVDEL® 742 / XTN20 - Mundstücke zu Hydro-Pneumatischer Setzapparat - Stahl - schwarz
BN 6434
AVDEL® 742 / XTN20 - Feststellring zu Mundstück - Stahl - schwarz