Ensat® 302
BN 1224 - Sortimentskasten Gewindeeinsätze selbstschneidend mit Schneidschlitz, für Leichtmetalle, thermo- und duroplastischen Kunststoffen
Kopfform |
Kopfform
Ohne Kopf
|
Marke |
Marke
Ensat®
|
Produktlinie |
Produktlinie
302
|
Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
Werkstoffausführung |
Werkstoffausführung
einsatzgehärtet
|
Oberfläche |
Oberfläche
verzinkt-gelb
|
Alle Eigenschaften
Preis pro Sortiment
Eigenschaften
Kopfform |
Kopfform
Ohne Kopf
|
Marke |
Marke
Ensat®
|
Produktlinie |
Produktlinie
302
|
Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
Werkstoffausführung |
Werkstoffausführung
einsatzgehärtet
|
Oberfläche |
Oberfläche
verzinkt-gelb
|
Lieferumfang
Anzahl / Grösse
50 / M2,5
50 / M3
50 / M3,5
50 / M4
40 / M5
25 / M6a
20 / M6
12 / M8
8 / M10
5 / M12
3 / M14
2 / M16
Warnhinweis
ISO 4042
Vergütete Verbindungselemente ≥ 360 HV und einsatzgehärtete, angelassene Verbindungselemente mit galvanischen Überzügen: Wasserstoffversprödungsgefahr!
Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie auf unserer Webpage: Anwendungshinweise
Hierfür geeignet
BN 1181
Ensat® 610 - Manuelle Einbauwerkzeuge für Gewindeeinsätze selbstschneidend - Stahl - schwarz
BN 1182
Ensat® 620 - Montagewerkzeuge für Elektro- und Pneumatikschrauber für Gewindeeinsätze selbstschneidend - Stahl - schwarz