EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Login

Benutzername
Passwort

Passwort vergessen
Kreditkartenbestellung
Neukunden-Registrierung

Federringe

  |< Anfang    < zurück    | 1 | | 2 |    weiter >      Ende >|
Zurücksetzen
BN - Standard
 
Kurztext  
Material
Qualität
Oberfläche
1 BN 759 - DIN 127 A Federringe Enden aufgebogen Federstahl   schwarz
2 BN 760 - DIN 127 A Federringe Enden aufgebogen Federstahl   mechanisch verzinkt-blau
3 BN 761 - DIN 127 B Federringe Enden glatt Federstahl   schwarz
4 BN 20430 - DIN 127 B Federringe Enden glatt Federstahl   verzinkt-blau
5 BN 762 - DIN 127 B Federringe Enden glatt Federstahl   mechanisch verzinkt-blau
6 BN 763 - DIN 127 B Federringe Enden glatt Federstahl   mechanisch verzinkt-gelb
7 BN 764 - DIN 127 B Federringe Enden glatt Federstahl   feuerverzinkt
8 BN 84528 - NFE 25-515 W Federringe Serie W Federstahl 44-50 HRC schwarz
9 BN 84529 - NFE 25-515 W Federringe Serie W Federstahl 44-50 HRC verzinkt-blau
10 BN 80073 - NFE 25-515 W Federringe Serie W Federstahl 44-50 HRC verzinkt-gelb
11 BN 768 - DIN 128 A Federringe gewölbt Federstahl   schwarz
12 BN 769 - DIN 128 A Federringe gewölbt Federstahl   mechanisch verzinkt-blau
13 BN 770 - DIN 128 A Federringe gewölbt Federstahl   mechanisch verzinkt-gelb
14 BN 771 - DIN 128 B Federringe gewellt Federstahl   mechanisch verzinkt-blau
15 BN 20193 - ~DIN 128 A Sperrkantringe gewölbt Federstahl   mechanisch verzinkt-blau
16 BN 767 - ~DIN 127 B Federringe Enden glatt, für Schrauben UNC / UNF / Ww Federstahl 430-530 HV mechanisch verzinkt-blau
17 BN 772 Hochspann-Federringe für Zylinderschrauben Federstahl 430-530 HV mechanisch verzinkt-blau
18 BN 1373 - DIN 7980 Federringe für Zylinderschrauben Federstahl 430-530 HV schwarz
19 BN 774 - DIN 7980 Federringe für Zylinderschrauben Federstahl 430-530 HV verzinkt-blau
20 BN 776 - DIN 74361 C Federringe für Scheibenräder Federstahl 450-570 HV mechanisch verzinkt-blau
  |< Anfang    < zurück    | 1 | | 2 |    weiter >      Ende >|
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Telefon +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22