EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Login

Benutzername
Passwort

Passwort vergessen
Kreditkartenbestellung
Neukunden-Registrierung

Gewindestangen

 
Zurücksetzen
BN - Standard
 
Kurztext  
Material
Qualität
Oberfläche
1 BN 413 - DIN 975 Gewindestangen metrisches Gewinde 1 Meter Stahl 4.6 / 4.8 blank
2 BN 419 - DIN 975 Gewindestangen metrisches Gewinde 1 Meter Stahl 4.6 / 4.8 verzinkt-blau
3 BN 33063 - DIN 975 Gewindestangen metrisches Gewinde 1 Meter Stahl 4.6 / 4.8 feuerverzinkt
4 BN 111 - DIN 975 Gewindestangen metrisches Gewinde 2 Meter Stahl 4.6 / 4.8 verzinkt-blau
5 BN 1203 - DIN 975 Gewindestangen metrisches Gewinde 3 Meter Stahl 4.6 / 4.8 blank
6 BN 414 - DIN 975 Gewindestangen mit metrischem Linksgewinde Stahl 4.6 blank
7 BN 415 - DIN 975 Gewindestangen mit metrischem Feingewinde Stahl 4.6 blank
8 BN 416 - UNC Gewindestangen UNC Stahl 4.6 blank
9 BN 418 - DIN 975 Gewindestangen metrisches Gewinde Stahl 8.8 blank
10 BN 5269 - DIN 975 Gewindestangen metrisches Gewinde Stahl 8.8 verzinkt-blau
11 BN 30602 - DIN 975 Gewindestangen metrisches Gewinde Stahl 8.8 feuerverzinkt
12 BN 420 Trapezgewindespindeln Trapezgewinde DIN 103 - 7e Stahl 4.6 blank
13 BN 423 Sechskantmuttern ~1,5d mit Trapezgewinde DIN 103 - 7H Stahl 5 blank
14 BN 421 Muttern, rund ~1,5d mit Trapezgewinde DIN 103 - 7H Stahl 5 blank
15 BN 662 - DIN 975 Gewindestangen metrisches Gewinde 1 m INOX A2  
16 BN 663 - DIN 975 Gewindestangen metrisches Gewinde 1 m INOX A4  
17 BN 4877 - DIN 975 Gewindestangen metrisches Gewinde 2 m INOX A2  
18 BN 33034 - DIN 975 Gewindestangen metrisches Gewinde 2 m INOX A4  
19 BN 1072 - ~DIN 975 Gewindestangen metrisches Gewinde Polyamid PA 6.6 natur
20 BN 552 - ~DIN 975 Gewindestangen metrisches Gewinde Messing   blank
 
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Telefon +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22