EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Login

Benutzername
Passwort

Passwort vergessen
Kreditkartenbestellung
Neukunden-Registrierung

Kombischrauben

 
Zurücksetzen
BN - Standard
 
Kurztext  
Material
Qualität
Oberfläche
1 BN 374 - DIN 84 Z1 Zylinder-Kombischrauben mit Schlitz und unverlierbarer Scheibe DIN 6902 A Stahl 4.8 verzinkt-blau
2 BN 375 - DIN 84 Zylinder-Kombischrauben mit Schlitz und unverlierbarem Federring ~DIN 127 B Stahl 4.8 verzinkt-blau
3 BN 1719 - DIN 7985 Z1 Linsen-Kombischrauben mit Kreuzschlitz Phillips Form H und unverlierbarer Scheibe DIN 6902 A Stahl 4.8 verzinkt-blau
4 BN 1720 - DIN 7985 Linsen-Kombischrauben mit Kreuzschlitz Phillips Form H und unverlierbarem Federring DIN 127 B Stahl 4.8 verzinkt-blau
5 BN 40100 - ~ISO 7048 Linsen-Kombischrauben mit Kreuzschlitz Phillips Form H und unverlierbarer Zahnscheibe ~DIN 6797 A Stahl 4.8 verzinkt-blau
6 BN 20218 Linsen-Kombischrauben «Freedriv» mit Kreuzschlitz Pozidriv Form Z, Schlitz und unverlierbarer Vierkant-Scheibe Freedriv Stahl 5.8 verzinkt-blau
7 BN 14552 Linsen-Kombischrauben «Freedriv» mit Kreuzschlitz Pozidriv Form Z, Schlitz und unverlierbarer Vierkant-Scheibe Freedriv Stahl 5.8 verzinkt-gelb
 
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Telefon +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22