EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Login

Benutzername
Passwort

Passwort vergessen
Kreditkartenbestellung
Neukunden-Registrierung

Grobschrauben

 
Zurücksetzen
BN - Standard
 
Kurztext  
Material
Qualität
Oberfläche
1 BN 248 - DIN 603 Mu Flachrundschrauben mit Vierkantansatz und Sechskantmutter Stahl 4.6 / 4.8 verzinkt-blau
2 BN 20147 - DIN 603 Mu Flachrundschrauben mit Vierkantansatz und Sechskantmutter Stahl 4.6 / 4.8 feuerverzinkt
3 BN 249 - DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz, ohne Sechskantmutter, für Paletten Stahl 4.6 / 4.8 verzinkt-blau
4 BN 30401 - DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz, ohne Sechskantmutter Stahl 4.6 / 4.8 verzinkt-blau
5 BN 46120 - DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz, ohne Sechskantmutter Stahl 8.8 verzinkt-blau
6 BN 279 - DIN 604 Mu Senkschrauben mit Nase und Sechskantmutter Stahl 4.6 / 4.8 verzinkt-blau
7 BN 280 - DIN 605 Mu Senkschrauben mit hohem Vierkantansatz und Sechskantmutter Stahl 4.6 / 4.8 verzinkt-blau
8 BN 251 - DIN 25195 Rippenschrauben mit Sechskantmutter Stahl 4.6 verzinkt-blau
9 BN 263 - DIN 3570 A Rundstahlbügel ohne Mutter und Scheibe Stahl   verzinkt-blau
10 BN 256 - DIN 186 A Hammerschrauben mit Vierkant Stahl 3.6 / 4.6 verzinkt-blau
11 BN 292 - DIN 525 Anschweissenden mit Sechskantmuttern Stahl 3.6 schwarz
12 BN 645 - DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz, ohne Sechskantmutter INOX A2  
13 BN 33028 - ~DIN 3570 A Rundstahlbügel ohne Mutter und Scheibe INOX A4  
 
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Telefon +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22