EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Login

Benutzername
Passwort

Passwort vergessen
Kreditkartenbestellung
Neukunden-Registrierung

Diverse Mutterformen

  |< Anfang    < zurück    | 1 | | 2 |    weiter >      Ende >|
Zurücksetzen
BN - Standard
 
Kurztext  
Material
Qualität
Oberfläche
1 BN 147 - DIN 557 Vierkantmuttern Stahl 5 / 4 verzinkt-blau
2 BN 145 - DIN 562 Vierkantmuttern Stahl   verzinkt-blau
3 BN 220 - DIN 546 Schlitzmuttern Stahl   verzinkt-blau
4 BN 224 Senkmuttern 110° mit Schlitz Stahl   verzinkt-blau
5 BN 218 - DIN 1804 w Nutmuttern ungehärtet und ungeschliffen Stahl 5 blank
6 BN 82315 - DIN 981 Nutmuttern Stahl   blank
7 BN 154 - DIN 917 Sechskant-Hutmuttern niedrige Form Stahl 6 verzinkt-blau
8 BN 155 - DIN 917 Sechskant-Hutmuttern niedrige Form Stahl 6 verchromt poliert
9 BN 149 - DIN 1587 Sechskant-Hutmuttern hohe Form Stahl 6 blank
10 BN 150 - DIN 1587 Sechskant-Hutmuttern hohe Form Stahl 6 verzinkt-blau
11 BN 151 - DIN 1587 Sechskant-Hutmuttern hohe Form Stahl 6 verchromt poliert
12 BN 208 - DIN 315 Flügelmuttern Temperguss / Stahl   verzinkt-blau
13 BN 213 - ~UNI 5448 A Flügelmuttern gepresst Stahl 5 verzinkt-blau
14 BN 2074 Gewindehülsen rund mit durchgehendem Innengewinde Stahl   verzinkt-blau
15 BN 3307 Käfigmuttern Stahl   verzinkt-blau
16 BN 80350 Käfigmuttern Serie C 4800 Stahl   verzinkt
17 BN 30339 Blechmuttern Clips für Blechschrauben Federstahl   verzinkt
18 BN 10769 - DIN 557 Vierkantmuttern INOX A2  
19 BN 3525 - DIN 562 Vierkantmuttern INOX A2  
20 BN 13244 - DIN 917 Sechskant-Hutmuttern niedrige Form INOX A2  
  |< Anfang    < zurück    | 1 | | 2 |    weiter >      Ende >|
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Telefon +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22