EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Login

Benutzername
Passwort

Passwort vergessen
Kreditkartenbestellung
Neukunden-Registrierung

Sicherungsmuttern

  |< Anfang    < zurück    | 1 | | 2 | | 3 | | 4 |    weiter >      Ende >|
Zurücksetzen
BN - Standard
 
Kurztext  
Material
Qualität
Oberfläche
1 BN 161 - DIN 985 Sicherungsmuttern niedrige Form mit Polyamideinlage Stahl 6 verzinkt-blau
2 BN 20227 - DIN 985 Sicherungsmuttern niedrige Form mit Polyamideinlage Stahl 6 verzinkt dickschichtpassiviert
3 BN 80035 - DIN 985 Sicherungsmuttern niedrige Form mit Polyamideinlage Stahl 6 verzinkt-gelb
4 BN 80346 - NFE 25-412 Sicherungsmuttern niedrige Form mit Polyamideinlage Stahl 06 / 08 Zink Nickel passiviert versiegelt
5 BN 41161 - DIN 985 Sicherungsmuttern niedrige Form mit Polyamideinlage Stahl 8 verzinkt-blau
6 BN 20800 - DIN 985 Sicherungsmuttern niedrige Form mit Polyamideinlage Stahl 8 feuerverzinkt
7 BN 163 - DIN 985 Sicherungsmuttern niedrige Form, metrisches Feingewinde mit Polyamideinlage Stahl 8 verzinkt-blau
8 BN 6866 - DIN 985 Sicherungsmuttern niedrige Form mit Polyamideinlage Stahl 10 verzinkt-blau
9 BN 6783 - DIN 6926 Sicherungsmuttern mit Flansch und Polyamideinlage Stahl 8 verzinkt-blau
10 BN 165 - UNC Sicherungsmuttern mit Polyamideinlage, mit UNC Gewinde Stahl 6 verzinkt-blau
11 BN 166 - UNF Sicherungsmuttern mit Polyamideinlage, mit UNF Gewinde Stahl 6 verzinkt-blau
12 BN 164 - DIN 982 Sicherungsmuttern hohe Form mit Polyamideinlage Stahl 8 verzinkt-blau
13 BN 82226 - DIN 982 Sicherungsmuttern hohe Form mit Polyamideinlage Stahl 8 verzinkt-gelb
14 BN 80038 - NFE 25-409 Sicherungsmuttern hohe Form mit Polyamideinlage Stahl 8 Zink Nickel passiviert versiegelt
15 BN 167 - DIN 986 Sechskant-Sicherungs-Hutmuttern mit Polyamideinlage Stahl 6 / 8 verzinkt-blau
16 BN 1226 Dichtmuttern selbstsichernd mit Polyamid-Ring Seal-Lock® Stahl 8 phosphatiert
17 BN 80036 Nutmuttern mit Sicherungsring aus Polyamid Nylstop Stahl   Zink Nickel passiviert versiegelt
18 BN 1235 Nutmuttern mit Sicherungsring aus Polyamid Stahl   verzinkt dickschichtpassiviert
19 BN 64 - ~DIN 980 V Sicherungsmuttern Typ V3 Ganzmetall Stahl 8 verzinkt-blau
20 BN 169 - DIN 980 V Sicherungsmuttern Ganzmetall Stahl 8 verzinkt-blau
  |< Anfang    < zurück    | 1 | | 2 | | 3 | | 4 |    weiter >      Ende >|
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Telefon +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22