Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Bitte beginnen Sie mit der Eingabe, um Vorschläge zu erhalten.

Meinten Sie: 

Website-Ergebnisse

Vorschläge werden geladen.


Produktvorschläge

Vorschläge werden geladen.


WGR Rathmann

BN 1632 - Hutmuttern für Segment-Klammerschrauben

~DIN 1587


  • Material: C35E (1.1181)
  • Sandgestrahlt/eingeölt
  • Gestaffelte Belastbarkeit bis 400 °C
Weitere Dokumentationen: www.wgr-rathmann.com

Marke
Marke WGR Rathmann
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Werkstofftyp
Werkstofftyp C35E
Oberfläche
Oberfläche blank

Alle Eigenschaften


Norm

~DIN 1587

Produktmerkmale

  • Material: C35E (1.1181)
  • Sandgestrahlt/eingeölt
  • Gestaffelte Belastbarkeit bis 400 °C
Weitere Dokumentationen: www.wgr-rathmann.com

Zusätzliche Informationen

Abnahmeprüfzeugnis auf Anfrage lieferbar:
- nach AD: EN 10204-3.1

Eigenschaften

Marke
Marke WGR Rathmann
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Werkstofftyp
Werkstofftyp C35E
Oberfläche
Oberfläche blank